Перепускной клапан GEMÜ N085 защищает установки и систему трубопроводов от избыточного давления и предотвращает скачки давления. Благодаря третьему патрубку клапан можно встраивать в магистральный трубопровод. Когда давление повышается, пружина приподнимается и клапан открывается. Давление снижается до предустановленного значения и может быть отведено через третий патрубок во вспомогательный трубопровод. Когда давление опускается, пружина прижимает мембрану в направлении седла клапана и клапан закрывается. Усилие пружины можно настраивать по необходимости при помощи регулировочного винта.
- Настройка клапана может осуществляться под давлением
- Оптимизация поршней, пружин и поверхности управления обеспечивает качественное регулирование
- Сервопривод герметично изолирован от рабочей среды
- Температура среды: -20 до 100 °C
- Температура окружающей среды: 0 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 10 бар
- Номинальные размеры*: DN 65 до 100
- Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
- Стандарты соединений: DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса: PP-B, серый | PVC-U, серый | PVDF
- Соответствия: EAC