GEMÜ N186

Клапан постоянного давления

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Клапан постоянного давления GEMÜ N186 обеспечивает постоянное противодавление в технологических установках. Когда входное давление поднимается выше предустановленного значения, мембрана поднимается, преодолевая усилие пружины. Клапан открывается, и избыточное давление может быть сброшено в отводящий трубопровод. Когда давление на стороне входа опускается, клапан закрывается за счет того, что пружина прижимает мембрану к седлу клапана. Усилие пружины можно настраивать по необходимости при помощи регулировочного винта и зафиксировать контргайкой.

  • Рабочее давление легко настраивается с помощью установочного винта и фиксируется с помощью встроенной контргайки. При необходимости можно опломбировать выполненную настройку.
  • Обтекаемая форма корпуса клапана обеспечивает высокую производительность.
  • Отклонения регулируемых величин сводятся к минимуму за счет большой плоскости управления и спиральной пружины.
  • Сервопривод герметично изолирован от рабочей среды
  • Температура среды: -20 до 100 °C
  • Температура окружающей среды: 0 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 10 бар
  • Номинальные размеры*: DN 10 до 50
  • Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
  • Стандарты соединений: DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: PP-B, серый | PVC-U, серый | PVDF
  • Соответствия: EAC