Электрические мембранные клапаны

Электрические седельные клапаны

Электрические мембранные седельные клапаны
Tри серии электромоторных приводов

GEMÜ eSyDrive
Привод премиум-класса для сложных функций открывания/закрывания и динамического регулирования
- Привод с полым валом с функцией самоторможения, без щеток и датчиков
- Идеально подходит для функций регулирования благодаря минимальной погрешности позиционирования
- Высокая скорость регулирования и долгий срок службы
- Интерфейс eSy-Web и Modbus-TCP на базе Ethernet для обмена данными технологических процессов, параметризации и диагностики

GEMÜ eSyStep
Универсальный привод для функций открывания/закрывания и простых задач по регулированию
- Компактный шпиндельный привод с шаговым электродвигателем
- Встроенный интерфейс IO-Link для обмена данными технологических процессов, параметризации и диагностики
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих

GEMÜ eSyLite
Базовый привод для функций открывания/закрывания
- Визуальный индикатор положения входит в серийную комплектацию
- Ручное аварийное выключение входит в стандартную комплектацию
Запорные клапаны и шаровые краны с электромоторным приводом
Мы также предлагаем широкий ассортимент поворотной арматуры с электрическим управлением. Наряду с собственной продукцией мы также предлагаем устройства, разработанные в сотрудничестве с фирмами, которые успешно зарекомендовали себя на рынке поворотной арматуры.

Электрические шаровые краны

Электрические запорные клапаны
Все наши запорные клапаны и шаровые краны оснащены стандартным соединительным фланцем согласно EN ISO 5211. Это означает, что в зависимости от требований возможен монтаж разных клапанных приводов.

GEMÜ 9428 и 9468
Универсальные приводы для открывания/закрывания или регулирования
- Ручное аварийное выключение и индикатор положения входят в серийную комплектацию
- Адаптируемые характеристики закрывания благодаря повышенным крутящим затяжки в конечных положениях

GEMÜ J4C
Базовый привод для функций открывания/закрывания
- Индикация рабочего состояния посредством многоцветного светодиода состояния
- Встроенная функция контроля обогрева в щитовой
- Электронное ограничение крутящего момента
- Поворотная ручка для аварийного выключения и индикатор положения входят в серийную комплектацию
- В виде опции: аккумуляторный предохранительный блок

GEMÜ AQ
Привод для сложных функций открывания/закрывания и динамического регулирования
- Прочный и погодостойкий корпус
- Поворотная ручка для аварийного выключения и индикатор положения входят в серийную комплектацию
- Функция определения перемещения и крутящего момента
- Двигатели трехфазного и переменного тока
- В виде опции: встроенная система управления
Все клапаны GEMÜ полностью собираются на нашей собственной производственной площадке — по запросу с соответствующими навесными компонентами и принадлежностями.
Уже смонтированные на заводе устройства предварительно настраиваются и проходят строгий контроль. Таким образом, вы не только получаете все компоненты из одних рук, но и экономите на транспортировке и установке системы на местах наряду с сокращением объема документооборота.
Аварийное и безопасное положение электрических приводов клапанов
В случае неисправности, например, при сбое подачи питания, клапаны могут перевести вашу систему в безопасное состояние. Приводы клапанов должны быть готовы принять на себя возможные сбои подачи питания и перемещать клапаны в безопасное положение. В случае с электроприводами линейного перемещения и небольшими поворотными приводами перемещение в безопасное положение может быть реализовано с помощью модуля аварийного питания.
Более подробная информация о безопасном положении у приводов клапанов
Клапаны GEMÜ с электромагнитным приводом
К категории промышленных электромагнитных клапанов относятся все клапаны, которые имеют электромагнитный привод и используются в рамках технологического процесса. Они хорошо подходят для дозирования, поскольку рассчитаны на очень быстрое переключение.