Клапаны GEMÜ используются во множестве различных систем и управляют подачей разных жидкостей и газов. Однако что произойдёт в случае сбоя — при падении напряжения питания, неисправности в системе управления или обрыве провода? В этих случаях системы быстро переводятся в безопасное состояние.
Защитные механизмы приводов клапанов
Аварийное положение
Приводы клапанов могут распознавать неисправности, например обрывы проводов или некорректные управляющие сигналы, и перемещаются в аварийное положение, заданное для данного случая. Для этого на привод должны бесперебойно поступать электропитание или сжатый воздух.
Безопасное положение

При сбое подачи электропитания или сжатого воздуха привод клапанов распознаёт этот сбой и сразу перемещается в безопасное положение.
Пневматические и магнитные приводы клапанов перемещаются в безопасное положение посредством установленной внутри пружины.
Электрические линейные приводы могут гарантировать перемещение в безопасное положение только при наличии внутренних или внешних модулей аварийного питания.
Более подробная информация об электроприводах клапанов
Модули аварийного питания для повышения безопасности систем

Перемещение в безопасное положение и, соответственно, защита от падения напряжения в случае с электроприводами линейного перемещения и небольшими поворотными приводами обеспечивается посредством модулей аварийного питания. Модуль аварийного питания устанавливается внутри привода клапанов, на корпусе привода клапанов или в коммутационном шкафу.
Электроприводы клапанов с внутренним модулем аварийного питания
Пневматические приводы имеют безопасное положение, которое в силу конструктивных особенностей уже нельзя изменить. Электропривод GEMÜ eSyLite со встроенным модулем аварийного питания также уже нельзя будет впоследствии перенастроить. Предлагаются следующие приводы со встроенным модулем аварийного питания.

GEMÜ eSyLite
Привод для функций открывания/закрывания
- Оптический индикатор положения
- Ручной аварийный выключатель
- Встроенный модуль аварийного электропитания (опция)

GEMÜ J4C
Привод для функций открывания/закрывания
- Индикация рабочего состояния посредством многоцветного светодиода состояния
- Встроенная функция контроля обогрева в щитовой
- Электронное ограничение крутящего момента
- Поворотная ручка для аварийного выключения и индикатор положения
- Резервный аккумулятор (опция)

GEMÜ PR, VR und VS
Поворотные электроприводы
- Оптический индикатор положения
- Ручной аварийный выключатель
- Встроенный модуль аварийного электропитания (опция)
Приводы клапанов в сочетании с внешним модулем аварийного питания
В целях экономии места новые серии приводов GEMÜ eSyStep и eSyDrive поставляются без встроенного модуля аварийного электропитания. Возможна конфигурация с внешним модулем аварийного электропитания.


GEMÜ eSyStep
Универсальный привод для функций открывания/закрывания и динамического регулирования
- Компактный шпиндельный привод с шаговым электродвигателем
- Интерфейс IO-Link для обмена данными технологических процессов, параметризации и диагностики
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих

GEMÜ eSyDrive
Привод премиум-класса для сложных функций открывания/закрывания и динамического регулирования
- Привод с полым валом с функцией самоторможения, без щеток и датчиков
- Идеально подходит для функций регулирования благодаря минимальной погрешности позиционирования
- Высокая скорость регулирования и долгий срок службы
- Интерфейс eSy-Web и Modbus-TCP на базе Ethernet для обмена данными технологических процессов, параметризации и диагностикиn

GEMÜ C53 iComLine
Для высокоточного и сложного применения в производстве полупроводниковых приборов
- Линейный привод с большой разрешающей способностью, с шаговым электродвигателем
- Испытанная технология Plug Diaphragm
- Детали, вступающие в контакт с технологической средой, выполнены из PFA или PTFE
- 1 млн. аттестованных циклов переключений
- Изготовление в чистом помещении (вариант HP), соответствует требованиям SEMI F 57

Внешние модули аварийного питания
У электроприводов клапанов без встроенного модуля аварийного питания можно использовать внешний модуль аварийного питания GEMÜ 1571. Он подключается к проводу питания между блоком питания и приводом клапанов.
Цифровой вход привода клапана распознаёт сбой подачи питания и посредством модуля аварийного питания переводит клапан в заданное безопасное состояние.
Модуль аварийного питания можно расширить дополнительным накопительным модулем. С его помощью можно защитить сразу несколько приводов от потенциальных сбоев.