GEMÜ FSE FlareStar

Угловой соединитель со SpaceSaver

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Корпуса фитингов выполнены из PFA, накидные гайки — из PFA, PVDF или CPFA. Все детали изготовлены в условиях чистого помещения и отличаются очень высокой химической стойкостью. Также конструкция имеет заметно меньше мертвых зон.

  • Высокая надежность даже при наличии вибрации
  • Простое использование
  • Различные исполнения и виды соединений
  • Типоразмеры от ¼" до 2"
  • Подходит для использования со сверхчистыми средами
  • Возможность поставки в исполнении Space Saver для компактного соединения
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 1/4'' до 1 1/4''
  • Виды соединений :Соединение типа Flare | Соединение типа Flare SpaceSaver
  • Материалы :PFA