Характеристики
- Высокие показатели пропускной способности
- Быстрое перекрытие/открытие
- Высокое рабочее давление
- Высокие температуры
Типичные рабочие среды
- Жидкости: вода, гликоль, смазочно-охлаждающая жидкость
- Газы: воздух, сжатый воздух
Области применения
- Создание и распределение сжатого воздуха, воды, промышленного газа
- Процессы дозирования и розлива
- Теплообменники и системы отопления
- Процессы обогрева и охлаждения в машинах, системах и зданиях
- Производство красок и очистительное оборудование
- Системы фильтрации и очистки фильтров
Технические характеристики
| Температура среды: | -20...220 °C |
| Рабочее давление: | от 0 до 137 бар |
| Номинальный размер: | DN 8...150 |
| Вид соединений: | кламп | фланец | резьба | патрубок |
| Материал корпуса: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
| Тип привода: | ручное, пневматическое или электрическое управление |
Шаровые краны GEMÜ

BB04, B24, B44 и B54
Шаровой кран для выполнения жестких требований с контролируемым содержанием дельта-ферритов < 3 %
Примеры применения
- Водоподготовка
- Подготовка пара
- Процесс очистки CIP
- Процесс очистки SIP

BB02, B22, B42 и B52
Шаровой кран, который можно эксплуатировать в вакуумных системах
Примеры применения
- Водоподготовка
- Распределение смазочно-охлаждающей жидкости
- Пищевая промышленность
- Сантехнические системы
- Установки для питьевой воды

BB06, B26, B46, B56
Шаровой кран с компактной конструкцией и высокой пропускной способностью
Примеры применения
- Обрабатывающие отрасли промышленности
- Солнечная энергетика
- Промышленные системы и системы обеспечения зданий

B20
Очень легкий шаровой кран универсального применения
Примеры примененияe
- Водоподготовка
- Распределение смазочно-охлаждающей жидкости
- Отопительные контуры
- Подача сжатого воздуха