2/2-ходовой металлический шаровой кран из трех частей GEMÜ 740 с ручной системой управления. Он оснащен рукояткой с пластиковым покрытием с фиксатором. Уплотнение седла может быть выполнено из PTFE или TFMTM.
- Подходит для использования в вакууме
- Соответствие FDA согласно FDA 21 CFT 177.550
- Совместимость с CIP/SIP
- Надежное уплотнение шпинделя, не требующее техобслуживания
- Сниженный вращающий момент
- Высокое качество поверхности
- Вид присоединений: Патрубок; Хомут
- Тип привода: ручной
- ATEX
- Взрывобезопасность
- Материал корпуса: 1.4404, точное литье
- Макс. рабочее давление: 63 бар
- Макс. температура среды: 180 ° C
- Мин. температура среды: -20 ° C
- Сечения: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How ball valves work
00:31 min
4828 Views
Онлайн с 16.09.2015