GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

GEMÜ K762

Ручной шаровой кран

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой металлический шаровой кран из трех частей GEMÜ K715 представляет собой корпус шарового крана без привода для типов 711, 751, 728.

  • Высокие показатели расхода
  • Шарик с полным проходом
  • Компактная конструкция
  • Соответствие нормам TA-Luft
  • Вид присоединений: Фланец
  • Тип привода: без привода
  • Материал корпуса: 1.4408, точное литье
  • Макс. рабочее давление: 16 бар
  • Макс. температура среды: 180 ° C
  • Мин. температура среды: -20 ° C
  • Сечения: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Регулирующий клапан