- Температура среды :-20 до 100 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 100
- Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Формы шара:L-образный шаровой кран | Т-образный шаровой кран | Шаровой регулирующий плунжер
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP-H, серый | PVC-C хлорированный | PVC-U, серый | PVDF
- Материалы уплотнений:EPDM | FKM
- Напряжение электропитания :12 В~, 50/60 Гц | 12 В= | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:4 до 30 s
- Класс защиты :IP 65, IP 67
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u041a\u043b\u0435\u0435\u0432\u0430\u044f \u043c\u0443\u0444\u0442\u0430"},{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439"},{"i":259,"v":"PP-H, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439"},{"i":1267,"v":"PVC-C \u0445\u043b\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :-20 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 63 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Формы шара:Шаровой регулирующий плунжер
- Виды соединений :Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE
- Соответствия:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"\u041f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) \u2116 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Температура среды :-10 до 220 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 63 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок
- Стандарты соединений:ASME | DIN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4435 (316L), точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE TFM™
- Напряжение электропитания :12 В~, 50/60 Гц | 12 В= | 230 В~, 50 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:4 до 58 s
- Класс защиты :IP 65, IP 67, IP 68
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Температура среды :-20 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | EN
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE
- Напряжение электропитания :12 В= | 230 В~, 50 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:10 до 58 s
- Класс защиты :IP 65, IP 67, IP 68
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) \u2116 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}