GEMÜ B20

Шаровой кран с ручным управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой металлический шаровой кран из двух частей GEMÜ B20 с ручным управлением. Он оснащен рукояткой с возможностью запирания с пластиковым покрытием. Уплотнение седла изготовлено из PTFE.

  • Высокая пропускная способность
  • Небольшая масса
  • Компактный дизайн
  • Рукоятка с возможностью запирания
  • Температура среды :-40 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :-40 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 63 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 65
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Резьба
  • Стандарты соединений:DIN | NPT
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнений:PTFE
  • Соответствия:EAC | FDA | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Функциональная безопасность

Новая информация о продукте

10.12.2020

Шаровые краны GEMÜ для промышленного применения

Новая информация о продукте

19.06.2024

Reliable quarter turn valves for gas applications