GEMÜ B24

Шаровой кран с ручным управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Трехкомпонентный 2/2-ходовой шаровой кран GEMÜ B24с ручным управлением. Использованный для изготовления корпуса шарового крана стальной сплав 1.4435 (состав материала соответствует 316L) с низким содержанием дельта-феррита (< 3 %) отвечает специальным требованиям к условиям подачи в области фармацевтики, переработки продуктов питания и биотехнологий, например водоподготовки или производства пара. Для уплотнений используются только пластики, соответствующие требованиям FDA, USP Class VI и VO (EU) № 10/2011.

  • Контролируемая доля дельта-феррита < 3 % (1.4435)
  • Сертификаты материалов для компонентов, контактирующих с рабочей средой
  • Поверхности, контактирующие с рабочей средой, по ASME SF5 (Ra 0,51 мкм)
  • Удлиненный патрубок под орбитальную сварку
  • Опционально предлагается с уплотнением, которое практически исключает наличие застойных зон
  • Подходят для применения в вакууме
  • Опционально: исполнение ATEX
  • Корпус шарового крана смонтирован без смазки
  • Температура среды :-10 до 220 °C
  • Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 63 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Материалы корпуса:1.4435 (316L), точное литье
  • Материалы уплотнений:PTFE TFM™
  • Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004

Видеоролик о продукте

Culivated Meat Teaser

00:56 min
33 Views
Онлайн с 20.12.2023