Трехкомпонентный 2/2-ходовой металлический шаровой кран GEMÜ B52с электроприводом. Корпус привода изготовлен из пластика. Ручной аварийный выключатель и визуальный индикатор положения входят в серийную комплектацию. Уплотнение седла выполнено из PTFE.
- Подходят для применения в вакууме
- Надежное уплотнение шпинделя, не требующее техобслуживания
- Антистатический узел
- Температура среды :-20 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 63 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Формы шара:Шаровой регулирующий плунжер
- Виды соединений :Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE
- Соответствия:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
Seal replacement on ball valves
05:20 min
548 Views
Онлайн с 23.03.2022
Другие видеоролики