Трехкомпонентный 2/2-ходовой металлический шаровой кран GEMÜ BB04 со свободным валом и фланцем привода по стандарту DIN ISO 5211 для простого монтажа различных вариантов приводов благодаря использованному для его изготовления стальному сплаву 1.4435 (состав материала соответствует 316L) с низким содержанием дельта-феррита (< 3 %) отвечает специальным требованиям к условиям подачи в области фармацевтики, переработки продуктов питания и биотехнологий, например водоподготовки или производства пара. Для уплотнений используются только пластики, соответствующие требованиям FDA, USP Class VI и VO (EU) № 10/2011.
- Контролируемая доля дельта-феррита < 3 % (1.4435)
- Сертификаты материалов для компонентов, контактирующих с рабочей средой
- Поверхности, контактирующие с рабочей средой, по ASME SF5 (Ra 0,51 мкм)
- Удлиненный патрубок под орбитальную сварку
- Опционально предлагается с уплотнением, которое практически исключает наличие застойных зон
- Подходят для применения в вакууме
- Опционально: исполнение ATEX
- Корпус шарового крана смонтирован без смазки
- Температура среды :-10 до 220 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 63 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок
- Стандарты соединений:ASME | DIN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4435 (316L), точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE TFM™
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004