Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 52

Электромагнитный клапан с электрическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой электромагнитный клапан прямого действия GEMÜ 52 оснащен электромагнитом привода, полностью в пластиковом кожухе. Уплотнение со стороны якоря электромагнита осуществляется с помощью сильфона из PTFE и дополнительной защитной мембраны. Корпус клапана поставляется в исполнении из различных материалов, а также в проходном или угловом исполнении.

  • Легкая очистка
  • Герметичная изоляция привода от среды
  • Замена электромагнитного привода без демонтажа корпуса клапана из трубопровода
  • Вид присоединений: Клеевая муфта; Резьбовая муфта
  • Тип привода: электромагнитный
  • Материал корпуса: PVDF; Непластифицированный ПВХ
  • Макс. рабочее давление: 6 бар
  • Макс. температура среды: 100 ° C
  • Мин. температура среды: -20 ° C
  • Сечения: DN 2; DN 4; DN 6
  • UL
Surface finishing for steel screws

Применение продукта

In order to protect steel screws, nuts, washers and nails, surfaces are finished using electroplating. This process consists of three process stages (pre-treatment, metal separation and post-treatment) and takes approx. 3.5 hours. During the course of this, the electroplating application only takes approx. 90 minutes.