Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 8257

Электромагнитный клапан с электроприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой электромагнитный клапан с электроприводом GEMÜ 8257 с принудительным подъёмом в корпусе из латуни или нержавеющей стали. Все детали, вступающие в контакт со средой, выполнены из NBR, FPM, EPDM, латуни или нержавеющей стали. Подходит для нейтральных сред таких, как воздух, вода и масло.

  • Клапан работает без минимальной разности давления
  • Плавное открытие и закрытие
  • Компактная конструкция
  • Подходит для использования в вакууме
  • Возможность поставки взрывозащищенных электромагнитов в соответствии с нормой ATEX (опционально)
  • Оптимальная переносимость сред за счёт выбора высококачественных материалов
  • Исполнение с резьбой NPT
  • Опционально для жидкостей и паров с температурой до 150°C
  • Вид присоединений: Резьбовая муфта
  • Тип привода: электромагнитный
  • Материал уплотнения
  • Материал корпуса: 1.4408, точное литье; CW617N (латунь)
  • Соответствия: EAC
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 150 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 10 (3/8'')