Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 8259

Электромагнитный клапан с электроприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой электромагнитный клапан прямого действия GEMÜ 8259 в корпусе из латуни или нержавеющей стали. Все детали, вступающие в контакт со средой, выполнены из нитрильного каучука (NBR), фторопласта (FPM), этиленпропиленового каучука (EPDM), политетрафторэтилена (PTFE), латуни или нержавеющей стали. Подходит для нейтральных жидкостей и газов.

  • Прямое действие, -нормально открыт- или -нормально закрыт-
  • Клапан работает без минимальной разности давления
  • Высокие показатели расхода
  • Компактная конструкция
  • Простая замена электромагнита без инструмента (Click-on®)
  • Подходит для использования в вакууме
  • Возможность поставки взрывозащищенных электромагнитов в соответствии с нормой ATEX (опционально)
  • Наличие допусков UL и CSA
  • Различные резьбовые соединения для каждого сечения
  • Вид присоединений: Резьбовая муфта
  • Тип привода: электромагнитный
  • ATEX
  • Взрывобезопасность
  • Материал корпуса: 1.4408, точное литье; CW617N (латунь)
  • Макс. рабочее давление: 20 бар
  • Макс. температура среды: 90 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 2; DN 3; DN 4; DN 5
  • UL