GEMÜ J70

Электромагнитный клапан с электроприводом, PD-технология

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Компактный 2/2-ходовой электромагнитный клапан GEMÜ J70 приводится в действие электроприводом и оптимально подходит для задач по дозированию и анализу рабочих сред. Для герметичного разделения рабочей среды и привода используется высокостойкая конусная мембрана (PD) из PTFE. В виде опции металлический привод также доступен в пластиковом корпусе.

  • Возможно высокоточное дозирование
  • Легкая очистка
  • Герметичная изоляция привода от среды
  • Замена электромагнитного привода без демонтажа корпуса клапана из трубопровода
  • Подходят для применения в вакууме
  • Температура среды :-10 до 90 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 40 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальный размер:DN 8
  • Материалы корпуса:1.4404
  • Напряжение электропитания :24 В=

Новая информация о продукте

20.12.2022

Новый электромагнитный клапан GEMÜ J70 с электрическим управлением