GEMÜ Code 14

Мембрана из EPDM

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Мембрана GEMÜ EPDM, код 14, разработана для промышленного применения: химическая и перерабатывающая промышленность, технологии защиты окружающей среды и др.

  • Низкая газопроницаемость
  • Способность к работе в вакууме
  • Стойкость к озону и атмосферным воздействиям
  • Ограниченная по времени пригодность для использования в паровой среде
  • Температура среды: -10 до 90 °C
  • Размеры мембраны: 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Материалы мембран: EPDM

Видеоролик о продукте

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:43 min
1727 Views
Онлайн с 16.09.2015