Мембрана GEMÜ NBR, код 2предназначена для промышленного применения, например в химической или перерабатывающей промышленности, а также в технологиях защиты окружающей среды. Мембрана изготавливается из нитрильного каучука.
- Хорошая стойкость к нефтепродуктам, жирам и бензину
- Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту с интегрированным резьбовым упором
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Материал мембраны:NBR
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)
- Температура среды:до °F
- Материал мембраны:NBR
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Температура среды:до °F
- Температура стерилизации:
- Материал мембраны:NBR
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
Видеоролик о продукте
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
3090 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики