Мембрана GEMÜ,код 29представляет собой однокомпонентную мембрану из EPDM с перекисными поперечными связями, разработанную для использования в промышленности. Мембрана отличается более низкой склонностью к проседанию и износу, что обеспечивает большую частоту перекрытий/открытий и тем самым увеличивает срок службы. Мембрана GEMÜиз EPDM, код 29, предназначена для использования с абразивными средами. Для изготовления этой мембраны GEMÜ использует (приобретает) специальный состав, само изделие изготавливается на предприятиях Группы компаний GEMÜ.
- С армированием тканью
- Уменьшенный износ и улучшенная посадка
- Высокая эффективность благодаря оптимизированному расположению тканевого вкладыша
- Заметно сниженная липкость (никаких налипаний на седле клапана) мембраны благодаря новому составу используемых материалов
- Очень долгий срок службы благодаря отличным свойствам материалов
- Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту с интегрированным резьбовым упором
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:нестерилизуемый
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)