GEMÜ Code 36

Мембрана из EPDM

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Мембрана GEMÜ, код 36, представляет собой однокомпонентную мембрану из EPDM с перекисными поперечными связями, которая разработана для фармацевтической и биотехнологической отраслей, а также для производства продуктов питания и напитков. Мембрана имеет хорошую механическую прочность благодаря основному материалу с волокнами Kevlar®. Мембрана GEMÜ из EPDM с кодом 36 подходит для использования с абразивными средами. Для изготовления этой мембраны GEMÜ использует (заказывает) специальный состав.

  • Основной материал с волокнами Kevlar®
  • Простой монтаж благодаря завулканизированному резиновому штифту (MG 8)
  • Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту со встроенным резьбовым упором (MG 10–50)
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004
  • Температура среды:до °F
  • Температура стерилизации:
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50

Видеоролик о продукте

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:43 min
1727 Views
Онлайн с 16.09.2015