GEMÜ Code 5A_600

Мембрана из PTFE/EPDM

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Мембрана GEMÜ, код 5A/52, имеет подпорный слой из PTFE и заднюю часть из EPDM с перекисными поперечными связями, которые неподвижно соединены друг с другом (полностью кашированы). Для изготовления мембраны используется химически модифицированный PTFE второго поколения, так называемый TFM™. При этом мембрана объединяет в себе все преимущества PTFE и упругие свойства эластомерной мембраны. Для оптимизации системы в целом компания GEMÜ приобретает материал для задней части и самостоятельно изготавливает заднюю часть и подпорный слой из PTFE.

  • Задняя часть из EPDM, армированного тканью (MG 25 – MG 100)
  • Простой монтаж благодаря завулканизированному резиновому штифту (GEMÜ, код 5A для MG 8)
  • Простой и однозначный монтаж благодаря завулканизированному резьбовому штифту со встроенным резьбовым упором (GEMÜ, код 52 для MG 10–100)
  • Температура среды: -10 до 100 °C
  • Температура стерилизации*: макс. 150
  • Материалы мембран: EPDM | PTFE
  • Размеры мембраны : 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100

Видеоролик о продукте

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:08 min
1143 Views
Онлайн с 04.04.2018