GEMÜ Code 5Q

PTFE/EPDM diaphragm

  • Техническое описание
  • Материал уплотнения
  • Соответствия: BSE/TSE; EHEDG; FDA; TA-Luft; USP; Директива (ЕС) 10/2011; Директива (ЕС) 1935/2004; Кислород; Озоностойкость
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 100 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Температура стерилизации: max. 150 °C