мембранные седельные клапаны GEMÜ

мембранные седельные клапаны GEMÜ

Компания GEMÜ разработала инновационную концепцию уплотнения для удовлетворения специальных требований заказчиков. К уникальным разработкам относится уплотнение посредством технологии PD (изолирующей мембраны), обеспечивающее герметичную изоляцию привода от среды. Эта концепция постоянно совершенствовалась специально для использования в высокогигиеничных и стерильных производствах.

  • Асептический регулирующий клапан:Для высокогигиеничных и стерильных процессов
  • Платформа наполняющего клапана с технологией PD
  • Клапан из высокопрочных пластиков

Асептический регулирующий клапан:Для высокогигиеничных и стерильных процессов

Принцип уплотнения 2/2-ходового регулирующего клапана GEMÜ 567 Biostar Control основан на технологии GEMÜ PD. Все детали привода, а также управляющий конус или игла клапана изготовлены из нержавеющей стали и уплотнены мембраной из PTFE. 

Платформа наполняющего клапана с технологией PD

На выставке ACHEMA 2018 компания GEMÜ презентовала новое поколение наполняющих клапанов типа F40 и F60. Благодаря конической мембране арматура прекрасно подходит для асептической фасовки фармацевтической и биохимической продукции, а также напитков. Жюри конкурса ACHEMA Innovation Award 2018 включило клапан в шорт-лист пяти лучших решений в номинации «Технологии упаковки и фасовки».

Клапан из высокопрочных пластиков

Ультрачистые 2/2-ходовые пластиковые мембранные седельные клапаны серии iComLine имеют корпус из PFA или PTFE. Однокомпонентная конусная мембрана из PTFE обеспечивает герметичность клапанов в направлении привода. Наружные детали привода изготовлены из PVDF. Накидные гайки могут быть изготовлены из PVDF, PFA и C-PFA. Помимо 2/2-ходового исполнения корпусов по запросу также возможно изготовление многоходовых клапанных блоков.

GEMÜ 567
567
  • Рабочее давление: 0 до 10 бар
  • Температура среды: -10 до 160 °C
  • Номинальные диаметры: DN 8 до 20
  • Температура окружающей среды: -10 до 60 °C
  • Материалы корпуса клапана: 1.4435 (316L), цельный материал
GEMÜ C50
C50
  • Температура среды :-10 до 150 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Размеры соединений:1/4'' до 1 1/4''
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
  • Стандарты соединений:
  • Материалы корпуса:PFA | PTFE
  • Материалы уплотнений:PTFE
  • Соответствия:EAC | FDA
GEMÜ C51
C51
  • Температура среды :-10 до 150 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 4 до 12
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
  • Материалы корпуса:PFA | PTFE
  • Материалы уплотнений:PTFE
GEMÜ C53
C53
  • Температура среды :10 до 150 °C
  • Температура окружающей среды:до 40 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Размеры соединений:1/4'' до 3/4''
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
  • Материалы корпуса:PFA | PTFE
  • Материал уплотнения:PTFE
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Входные сигналы:–10 В | 4–20 мA
  • Скорость позиционирования :макс. 2 мм/с
  • Класс защиты :IP65
GEMÜ C57
C57
  • Температура среды :-10 до 150 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Размеры соединений:1/4'' до 1 1/4''
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
  • Стандарты соединений:
  • Материалы корпуса:PFA | PTFE
  • Материалы уплотнений:PTFE
  • Соответствия:EAC | FDA
GEMÜ C58
C58
  • Температура среды :-10 до 130 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 5,5 бар
  • Номинальные размеры :DN 4 до 10
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
  • Материалы корпуса:PTFE TFM™
  • Материалы уплотнений:PTFE
GEMÜ F40
F40
  • Температура среды :-10 до 140 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 7 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 25
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | EN
  • Материалы корпуса:1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:3A | ATEX | EAC | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ F60
F60
  • Температура среды :-10 до 140 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 7 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 25
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | EN
  • Материалы корпуса:1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнений:PTFE
  • Напряжение электропитания :48 В=
  • Скорость позиционирования :Макс. 200 мм/с
  • Класс защиты :IP 69K
  • Соответствия:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004

Дозирование сверхчистой воды

Ultra pure water dosage - Packaging of sterile plastic components
К производству упаковки для стерильных пластиковых компонентов, используемой в фармацевтической и медицинской промышленности, предъявляются высок
больше