- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PVC-U, серый | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Соответствия:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439"},{"i":257,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PVDF \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PP, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":258,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420-\u041d, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}