GEMÜ 615
615
  • Температура среды :-10 до 80 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 20
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW617N, латунь
  • Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Соответствия:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Кислород | Функциональная безопасность
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
GEMÜ 620
620
  • Температура среды :до 100 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 150
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | BS | EN | ISO
  • Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PP | EN-GJS-400-18-LT, футеровка из эбонита | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP
  • Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ 655
655
  • Температура среды :до 100 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 300
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом
  • Облицовка корпуса:Бутил | из мягкой резины | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Соответствия:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Температура среды :до 100 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 7 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 250
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом
  • Облицовка корпуса:Бутил | из мягкой резины | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Соответствия:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Температура среды :-10 до 80 °C
  • Температура стерилизации:
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW617N, латунь | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP
  • Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Соответствия:EAC | FDA | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 675
675
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 150
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | BS | DIN | EN
  • Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP
  • Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 687
687
  • Температура среды :-20 до 120 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 100
  • Формы корпуса :T-образный корпус | Корпус клапана для емкостей | Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PP | EN-GJS-400-18-LT, футеровка из эбонита
  • Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
  • Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE
  • Соответствия:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 695
695
  • Температура среды :-10 до 80 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 65
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Материалы корпуса:| | 1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита
  • Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Соответствия:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft | Кислород
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец