- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 40
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW614N, латунь | CW617N, латунь | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита
- Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
- Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 2 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:Belgaqua | EAC | EHEDG | FDA | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432."},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432."},{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u044d\u0431\u043e\u043d\u0438\u0442\u0430"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435 \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b"},{"i":1245,"v":"1.4435, \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u043b\u0438\u0442\u044c\u044f \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) \u2116 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 40
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW614N, латунь | CW617N, латунь | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита
- Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
- Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432."},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432."},{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u044d\u0431\u043e\u043d\u0438\u0442\u0430"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435 \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b"},{"i":1245,"v":"1.4435, \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u043b\u0438\u0442\u044c\u044f \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) \u2116 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 65
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW614N, латунь | CW617N, латунь | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита
- Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
- Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432."},{"i":248,"v":"1.4539 (904L), \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f\u043e\u0432."},{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":274,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u044d\u0431\u043e\u043d\u0438\u0442\u0430"},{"i":275,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PP"},{"i":276,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PFA"},{"i":1238,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435 \u0441 \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 PFA"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b"},{"i":1245,"v":"1.4435, \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u043b\u0438\u0442\u044c\u044f \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) \u2116 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 50
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVC-U, серый | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u041a\u043b\u0435\u0435\u0432\u0430\u044f \u043c\u0443\u0444\u0442\u0430"},{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":12,"v":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0438\u043f\u0430 Flare"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439"},{"i":1282,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PVDF \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PP, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":1283,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420-\u041d, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"},{"i":1263,"v":"PP-H, \u043d\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды :до 50 °C
- Рабочее давление :до 8 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 50
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare | Фланец
- Стандарты соединений:BS | DIN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVC-U, серый | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u041a\u043b\u0435\u0435\u0432\u0430\u044f \u043c\u0443\u0444\u0442\u0430"},{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":12,"v":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0438\u043f\u0430 Flare"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439"},{"i":1282,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PVDF \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PP, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"},{"i":1263,"v":"PP-H, \u043d\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"},{"i":1283,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420-\u041d, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 65
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил. | Непластифицированный ПВХ
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA | NSF
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u041a\u043b\u0435\u0435\u0432\u0430\u044f \u043c\u0443\u0444\u0442\u0430"},{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":12,"v":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0438\u043f\u0430 Flare"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1282,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PVDF \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 PP, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":1283,"v":"\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420-\u041d, \u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 \/ \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0444\u0443\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0420\u0420, \u0443\u0441\u0438\u043b."},{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"},{"i":1263,"v":"PP-H, \u043d\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"},{"i":1268,"v":"\u041d\u0435\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u041f\u0412\u0425"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}