GEMÜ Q51

Motorized pinch valve

  • Описание
  • Техническое описание

2/2-ходовой шланговый пережимной клапан GEMÜ Q30 оснащен пластиковым поршневым приводом и пневматическим управлением. Через клапан проходит шланг, который сжимается (пережимается) сверху прижимным элементом для контроля и регулирования рабочих сред. Благодаря специально разработанному контуру прижимного элемента и контуру крепления шланга минимизируется нагрузка на шланг, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение срока службы используемых шлангов. Безопасная укладка и извлечение шлангов возможны с помощью пары простых приемов без использования инструментов. В качестве функций управления предусмотрены функции «нормально закрытый пружиной (NC)» и «нормально открытый пружиной (NO)». Серийная комплектация включает в себя визуальный индикатор положения.

  • Температура среды:соблюдайте указания изготовителя шланга
  • Температура окружающей среды:Привод: 0 до 40 °C, Шланг: соблюдайте указания изготовителя шланга
  • Рабочее давление:соблюдайте указания изготовителя шланга
  • Наружный диаметр шланга:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
  • Внутренний диаметр шланга:1/8'' | 1/4''
  • Материалы корпуса:1.4404 | PA6
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 2 мм/с
  • Класс защиты :IP 65

Новая информация о продукте

10.09.2024

New GEMÜ Q51 pinch valve