Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 601

Ручной мембранный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 601 с маховиком из термостойкого пластика. Серийная комплектация включает в себя ограничитель закрытия для увеличения срока службы мембраны и оптический индикатор положения.

  • Герметичная изоляция привода от среды
  • Произвольное направление потока и монтажное положение
  • Большой срок службы мембраны благодаря запатентованному ограничителю закрытия (патент США 5 377 956)
  • Корпус клапана поставляется также в многоходовом исполнении (M-блок и T-образное исполнение) или в качестве корпуса донного спускного клапана
  • Вид присоединений: Патрубок; Резьба; Резьбовая муфта; Хомут
  • Тип привода: ручной
  • Материал уплотнения
  • Материал корпуса: ; 1.4408, точное литье; 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Соответствия: 3A; CE; CRN; EAC; FDA; TA-Luft; USP; Директива (ЕС) 1935/2004; Кислород
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 100 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
  • Температура стерилизации: max. 150 °C

Видеоролик о продукте

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601

03:00 min
201 Views
Онлайн с 23.10.2018
production plant for liquid

Применение продукта

Линия для производства жидких фармацевтических веществ

Новая, полностью автоматическая система предназначена для производства и хранения различных жидких фармацевтических продуктов. Каждый из трех производственных резервуаров — с полезным объемом 500, 1000 и 2000 литров — может быть связан через систему переключения с каждым из 5 резервуаров для хранения (2 по 1000, 3 по 2000 л). При этом возможны до трех различных этапов производства. Так как продукты экспортируются в том числе в США, система была спроектирована в соответствии со стандартами cGMP и сертифицирована FDA. При проектировании и производстве за основу были взяты самые современные стандарты и директивы.

Новая информация о продукте

06.02.2019

Безопасность при обращении с кислородом