2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 602 с ручным приводом и маховиком из нержавеющей стали. Корпус и механическая часть привода целиком выполнены из нержавеющей стали. Серийная комплектация включает в себя ограничитель закрытия для увеличения срока службы мембраны и оптический индикатор положения.
- Компактная конструкция для монтажа в ограниченном пространстве.
- Совместимость с CIP/SIP
- Допускается обработка в автоклаве
- Большой срок службы мембраны благодаря запатентованному ограничителю закрытия
- Плавная регулировка минимального расхода благодаря ограничителю хода закрывания
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 15
- Формы корпуса :Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | EN-GJS-400-18-LT
- Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Соответствия:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6703 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики