Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 612

Ручной мембранный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 612 с маховиком из термостойкого пластика. Серийная комплектация включает в себя ограничитель закрытия для увеличения срока службы мембраны и оптический индикатор положения.

  • Герметичная изоляция привода от среды
  • Произвольное направление потока и монтажное положение
  • Большой срок службы мембраны благодаря запатентованному ограничителю закрытия (патент США 5 377 956)
  • Корпус клапана поставляется также в многоходовом исполнении (M-блок и T-образное исполнение) или в качестве корпуса донного спускного клапана
  • Вид присоединений: Патрубок; Резьба; Резьбовая муфта; Фланец; Хомут
  • Тип привода: ручной
  • Материал уплотнения
  • Материал корпуса: ; 1.4408, точное литье; 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Соответствия: 3A; CRN; EAC; FDA; TA-Luft; Директива (ЕС) 1935/2004; Кислород
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 100 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Температура стерилизации: max. 150 °C

Видеоролик о продукте

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
1164 Views
Онлайн с 16.09.2015
Production plant for liquids

Применение продукта

Линия для производства жидких фармацевтических препаратов

Данная линия предназначена для производства жидких фармацевтических препаратов и разделяется на следующие зоны: загрузка сырья, приготовление препарата, накопление препаратов и очистка. Для приготовления жидких препаратов предусмотрены 3 бака (2 по 1000 л и 1 на 2000 л). Баки отличаются стойкостью к давлению и разрежению от -1 бар до +3 бар. Каждый бак оснащен отдельной системой нагрева и охлаждения. Для накопления приготовленных препаратов используются 3 различных накопительных бака с полезным объемом 2000 л каждый или передвижные контейнеры. Линия спроектирована и сертифицирована по стандартам GMP.