Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 625

Мембранный клапан с пневматическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 625 с пластиковым поршневым приводом, практически не требующим техобслуживания. В комплект клапана входит металлический переходник. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения. В качестве функций управления предусмотрены функции н/з (NC), н/о (NO) и двойного действия (DA).

  • Герметичная изоляция привода от среды
  • Совместимость с CIP/SIP
  • Широкие возможности диагностики
  • Вид присоединений: Нити; Патрубок; Резьбовая муфта; Хомут
  • Тип привода: пневматический
  • Материал корпуса: 1.4435 (316L), кованый материал; 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Соответствия: CRN; EAC; FDA; TA-Luft; Кислород
  • Макс. рабочее давление: 6 бар
  • Макс. температура среды: 100 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Регулирующий клапан
  • Температура стерилизации: max. 150 °C

Подходящие комплектующие

Видеоролик о продукте

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
988 Views
Онлайн с 16.09.2015
production plant for liquid

Применение продукта

Линия для производства жидких фармацевтических веществ

Новая, полностью автоматическая система предназначена для производства и хранения различных жидких фармацевтических продуктов. Каждый из трех производственных резервуаров — с полезным объемом 500, 1000 и 2000 литров — может быть связан через систему переключения с каждым из 5 резервуаров для хранения (2 по 1000, 3 по 2000 л). При этом возможны до трех различных этапов производства. Так как продукты экспортируются в том числе в США, система была спроектирована в соответствии со стандартами cGMP и сертифицирована FDA. При проектировании и производстве за основу были взяты самые современные стандарты и директивы.