Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 648

Мембранный клапан с электроприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 648 с линейным электроприводом. Электродвигатель в пластиковом корпусе рассчитан на работу как с постоянным, так и с переменным рабочим напряжением. Встроенный редуктор преобразует движение вращения в линейное. Привод может поставляться в двух исполнениях: для работы в режиме открытия/закрытия или со встроенным позиционером и дополнительным регулятором процесса. Сенсорная клавиатура и дисплей с яркой фоновой подсветкой расположены на передней стороне и хорошо доступны. Встроенная электроника позволяет легко и наглядно управлять скоростью позиционирования, а также другими параметрами регулирования и функциями.

  • Возможность комбинирования с практически любыми корпусами мембранных клапанов GEMÜ
  • Видимый с большого расстояния 2-цветный светодиод для сигнализации конечных положений и направления вращения
  • Широкий выбор встроенных диагностических функций
  • Простой ввод в эксплуатацию и широкие возможности управления- клавиатура на передней панели- подключение к ПК с интернет-браузером MS® Internet Explorer- интерфейсы Feldbus, например Profibus DP- интерфейсы e.sy-com для подключения модуля Bluetooth или промышленного модема для доступа через КПК или ПК
  • Вид присоединений: Патрубок
  • Тип привода: электрический
  • Материал корпуса: 1.4408, точное литье; 1.4408, футеровка из PFA; 1.4435, точное литье; 1.4435, штампованный корпус; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PP; EN-GJS-400-18-LT, футеровка из эбонита; EN-GJS-500-7, футеровка из PFA; EN-GJS-500-7, футеровка из PP; PP; PVC; PVDF; Внутренняя / внешняя футеровка PP
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 150 ° C
  • Сечения: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Регулирующий клапан

Видеоролик о продукте

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3929 Views
Онлайн с 16.09.2015