Мембранный клапан GEMÜ 649 приводится в действие электромеханическим приводом с полым валом. В основе его конструкции лежит бесщеточная и бессенсорная технология, что гарантирует высокую производительность и долгий срок службы. Наряду с функцией открывания/закрывания этот клапан специально предназначен для различных применений (в том числе сложных) по регулировке. Для настройки параметров и диагностики клапанный привод оснащен встроенным веб-сервером.
- Функция ОТКР/ЗАКР, регуляторы положения и процесса
- Возможность регулировки усилия и скорости
- Широкий спектр функций диагностики
- Возможность управления через веб-интерфейс eSy-Web или Modbus TCP
- Высокопроизводительный затвор в двухэксцентриковом исполнении, позволяющем сразу изолировать диск от седла (уплотнения) и, тем самым, способствующем снижению трения и увеличению срока службы
- Различные функции навесных компонентов и принадлежностей уже являются встроенными (например, датчики обратной связи, ограничители хода и т. д.)
- Герметичная изоляция привода от среды
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 65
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW614N, латунь | CW617N, латунь | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита
- Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
- Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
818 Views
Онлайн с 14.12.2021
Другие видеоролики