Мембранный клапан GEMÜ 650TL представляет собой ручной пробоотборный клапан с пневматической функцией защиты. Ручное управление (открывание/закрывание) возможно только при подаче сжатого воздуха в привод. При отключении подачи клапан закрывается под действием пружины, после чего открывание в ручном режиме становится невозможным.
- Герметичная изоляция привода от среды
- Эргономичный маховик
- Дополнительный пневмопривод для блокировки через центральную систему управления
- Совместимость с CIP/SIP
- Произвольное направление потока и монтажное положение
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 25
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435 (BN2), цельный материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов.
- Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM
- Соответствия:3A | CRN | EAC | FDA | SIL | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6712 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики