Демпфер пульсаций GEMÜ 652предназначен для использования с жидкостями и газами в стерильных областях применения. На многих производственных установках непреднамеренно возникают скачки давления, например, при включении насосов или быстром переключении клапанов. Кроме того, вследствие скачков давления возможно непреднамеренное кратковременное открывание поворотных дисковых затворов и, как следствие, загрязнение рабочих сред. Тепловое расширение рабочей среды также может привести к повышению давления в трубопроводе с рабочей средой. Это может стать причиной повреждения компонентов системы, таких как фильтры, датчики или трубы. В качестве решения данной проблемы компания GEMÜ разработала демпфер пульсаций GEMÜ 652на базе проверенной технологии мембранных клапанов, который сконструирован таким образом, что он обеспечивает высвобождение определенного объема (рабочей среды) в заранее заданном диапазоне скачков давления, тем самым поглощая и компенсируя скачок давления. Корпус клапана открыт в направлении потока и не предназначен для перекрывания рабочей среды.
- Предустановленный компенсируемый объем
- Заданный диапазон давления
- Совместимость с CIP/SIP
- Допускается обработка в автоклаве, в зависимости от исполнения
- Подходит для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов
- Корпуса и мембраны клапанов доступны в разных исполнениях и из различных материалов
- Компактная конструкция для монтажа в ограниченном пространстве.