GEMÜ 655

Ручной мембранный клапан с глубоким седлом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 655 с металлическим маховиком. Корпус клапана в исполнении с глубоким седлом.

  • Высокая механическая прочность
  • Высокая пропускная способность благодаря максимальному внутреннему диаметру
  • Возможность дальнейшего переоснащения на пневматический привод
  • Температура среды :до 100 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 300
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом
  • Облицовка корпуса:Бутил | из мягкой резины | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Соответствия:CRN | EAC

Видеоролик о продукте

Diaphragm change GEMÜ 655

04:05 min
879 Views
Онлайн с 27.07.2020
Другие видеоролики