GEMÜ 658

Мембранный клапан с пневматическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 658оснащен двухуровневым приводом. Посредством двух независимых поршней наряду с полным ходом можно также настраивать частичный ход.Все детали привода включая закрывающие пружины (за исключением уплотнительных элементов) выполнены из нержавеющей стали. В качестве функции управления предусмотрена функция «Нормально закрытый пружиной». Ограничитель открывания для настройки частичного хода входит в серийное оснащение.

  • С помощью регулировочного винта в распределительной головке можно регулировать не только обычную функцию открывания и закрывания, но и частичное открывание (уменьшенный объемный расход)
  • Как функция быстрого открывания/закрывания, так и высокоточное дозирование рабочей среды
  • Подходит для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов
  • Совместимость с CIP/SIP
  • Компактная конструкция для монтажа в ограниченном пространстве.
  • Исполнение ATEX по запросу
  • Возможна (до)установка инициаторов приближения для сигнализации положения «ОТКР» и «ЗАКР»
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 65
  • Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов.
  • Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Соответствия:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность

Подходящие комплектующие

Видеоролик о продукте

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6698 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики

Новая информация о продукте

12.09.2023

Lighter. More compact. More hygienic.