GEMÜ 671

Ручной мембранный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 671 с пластиковым приводом, практически не требующим технического обслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения.

  • Маховик из PVDF белого цвета в качестве опции (GEMÜ 611)
  • Широкий спектр комплектующих, например, электрическая сигнализация положения маховика "Открыто" или стопор маховика с возможностью запирания (GEMÜ 671)
  • Температура среды :-10 до 80 °C
  • Температура стерилизации:
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW617N, латунь | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP
  • Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Соответствия:EAC | FDA | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород

Подходящие комплектующие

Видеоролик о продукте

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6698 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики
Valve solutions for mixing electrode slurries

Применение продукта

Клапаны для замешивания электродной суспензии

На первом этапе производства литий-ионных аккумуляторов происходит замешивание электродной суспензии, слой которой на следующем этапе наносится на электродную пленку (анод/катод). Суспензия представляет собой смесь из активных материалов, растворителей, связующих и добавок. Важное значение при замешивании суспензии имеет точное дозирование различных компонентов в нужных количествах. Для обеспечения высокой надежности на этом этапе производства GEMÜ предлагает подходящие клапаны и контрольно-измерительные приборы. В этом флаере вы узнаете больше о процессе замешивания суспензии и о том, какие профессиональные решения предлагает для этого компания GEMÜ.