Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 677HP PurePlus

Ручной мембранный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 677 HPW с пластиковым маховиком, практически не требующим техобслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения.

  • Высокая пропускная способность
  • Минимальное застойное пространство
  • Произвольное направление потока и монтажное положение
  • В зависимости от конструктивного исполнения подходит также для полировальных составов и суспензий
  • Широкий спектр принадлежностей
  • Вид присоединений: Патрубок под сварку
  • Тип привода: ручной
  • Приводное движение: Линейный привод
  • Материал корпуса: ; PVDF
  • Соответствия: EAC
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 80 ° C
  • Мин. температура среды: -20 ° C
  • Сечения: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Ultra purification of high purity water / Polisher and distribution

Применение продукта

Дополнительная очистка сверхчистой воды — фильтры глубокой очистки и распределители

Производственная база одного научно-исследовательского учреждения требует оптимизации качества сверхчистой воды. На его оборудовании производятся специальные и экспериментальные пластины для электронной промышленности. При этом вода используется на самых различных этапах производства пластин. В связи с наличием специальных требований сверхчистая вода обычного качества оказывается непригодной из-за содержания посторонних частиц и вредных ионов. Так как количество содержащихся в среде вредных остаточных молекул может быть слишком высоким, необходима повторная очистка уже очищенной воды.

Новая информация о продукте

11.12.2017

Even at high temperatures and under compressive stress

Thanks to making consistent improvements to processes and investments in state-of-the-art manufacturing technologies, valve specialist GEMÜ can offer its customers plastic diaphragm valves with a significantly higher pressure-temperature rating.