2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 687 c пластиковым мембранным приводом, практически не требующим техобслуживания. В комплект клапана входит металлический переходник. В качестве функций управления предусмотрены функции н/з (NC), н/о (NO) и двойного действия (DA).
- Герметичная изоляция привода от среды
- Совместимость с CIP/SIP
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Подходит для содержащих частицы и абразивных рабочих сред
- Корпус из нержавеющей стали, подходящий для использования в коррозионно-активной среде
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Температура среды :-20 до 120 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 100
- Формы корпуса :T-образный корпус | Корпус клапана для емкостей | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PP | EN-GJS-400-18-LT, футеровка из эбонита
- Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
- Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE
- Соответствия:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Онлайн с 20.12.2023
Другие видеоролики

Применение продукта
Новая информация о продукте
09.04.2018