2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ R647 представляет собой проходной клапан. Клапан не имеет закрывающей пружины и закрывается только под действием сжатого воздуха. На седле клапана находится уплотнение мембраны. Арматура состоит в основном из трёх частей – корпуса клапана, запорной мембраны и крышки с подключением сжатого воздуха. Управляющая среда действует на запорную мембрану и прижимает её к расположенной в корпусе клапана запорной перегородке. Корпус клапана High Flow отличается компактными размерами в сочетании с высокой пропускной способностью.
- Компактная и легкая конструкция при высокой производительности
- Простая замена мембраны
- Подходит для использования в бумажной промышленности, красильных цехах и автоматических кормораздаточных линиях
- Клапан может с успехом использоваться везде, где сильно ограничено рабочее пространство и где можно отказаться от закрывающей пружины
- Хорошие гидродинамические характеристики благодаря оптимальному исполнению корпуса клапана
- Температура среды:-4 до 176 °F
- Температура окружающей среды:14 до 122 °F
- Рабочее давление :до 90 psi
- Номинальные размеры:1/2'' (DN 15) до 2'' (DN 50)
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | Внутренняя / внешняя футеровка PP | Внутренняя футеровка PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR
- Соответствия:EAC | NSF
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4038 Views
Онлайн с 16.09.2015