2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ R677 с пластиковым приводом, практически не требующим техобслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения. Корпус клапана High Flow отличается компактными размерами в сочетании с высокой пропускной способностью.
- Одинаковые уровни крепления для сечений
- Встроенный оптический индикатор положения
- Компактная конструкция за счет корпуса клапана High Flow
- Вид присоединений: Арматурное резьбовое соединение; Патрубок; Фланец
- Тип привода: ручн.
- Материал уплотнения
- Материал корпуса: ABS; PP, усиленный; PVC-U, серый; PVDF; Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил.; Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.
- Соответствия: EAC; FDA; NSF
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Макс. температура среды: 80 ° C
- Мин. температура среды: -10 ° C
- Сечения: ; DN 15 (1/2''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
2292 Views
Онлайн с 16.09.2015