GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

GEMÜ R680

Мембранный клапан с электроприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

2/2-ходовой пластиковый мембранный клапан GEMÜ R680 с электроприводом. Привод клапана серийно оснащается оптическим индикатором положения. При достижении соответствующего конечного положения электродвигатель автоматически отключается. Подача напряжения осуществляется стандартно через вывод 24 V DC.

  • Оптический индикатор положения входит в серийную комплектацию
  • Произвольное направление потока и монтажное положение
  • Нечувствительность к содержащим частицы средам
  • Альтернативный вариант с электродвигателем привода для эксплуатации без сжатого воздуха
  • Требуют мало места благодаря компактной конструкции
  • Вид присоединений: Арматурное резьбовое соединение
  • Тип привода: электрический
  • Материал корпуса: ABS; Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил.; Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.; Непластифицированный ПВХ
  • Макс. рабочее давление: 6 бар
  • Макс. температура среды: 80 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Подходящие комплектующие