Корпус клапана GEMÜ SUB для одноразовых клапанов GEMÜ SUMONDO с приваренной мембраной. Корпус одноразового клапана монтируется на пневматическом приводе GEMÜ SUPM из нержавеющей стали или ручном приводе GEMÜ SUHK из пластика и фиксируется с помощью клампа. Блокировка корпуса клапана и привода осуществляется в рамках заданного процесса перекрывания/открывания. После однократного применения корпус клапана вместе с мембраной отсоединяется от привода и утилизируется. Привод остается в системе для многократного использования.
- Прочный, коррозионностойкий материал
- Высокая механическая прочность материала корпуса и пригодность для стерилизации гамма-излучением
- Сертификат соответствия критериям чистоты и безопасности, а также критериям прохождения испытаний физических и химических свойств
- Руководство по проведению валидации по запросу
- Соответствие корпуса клапана нормам стерильности фармацевтической промышленности (USP 85, 788, 790)
- Производство в условиях чистого помещения ISO класса 8
- Номинальные размеры : 1/4''“ (DN 8) до 1''“ (DN 25)
- Температура среды: 5 до 40 °C
- Температура окружающей среды: 0 до 40 °C
- Виды соединений *: Кламп | Штуцер для шланга
- Материалы корпуса: PP-R, натуральный
- Материалы мембран: TPE
- Соответствия: EAC | USP
- Рабочее давление*: 0 до 4,9 бар