Мы охотно окажем вам дополнительную индивидуальную помощь, информацию о вашем контактном лице вы найдете в разделе Контакты.
Результат поиска: 32 Изделия
Резьба; Фланец
электрический
1.4408, точное литье; CC499K, бронза
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Арматурное резьбовое соединение
электрический
PVC-U, серый
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Фланец (Lug); Фланец (U-форма); Фланец (Wafer)
электрический
EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; EAC; FDA; WRAS; Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу; Допуск DVGW для питьевой воды
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Фланец (Lug); Фланец (Wafer)
электрический
1.4404, литой; Duroplast VE, усиленный; EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом; S355J2 + N, литая сталь
ATEX; EAC; FDA; TA-Luft; USP; Функциональная безопасность
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Bride; Clamp; Embout; Raccord à visser
Motorisé
1.4408, inox de fonderie; 1.4435, inox de fonderie; CC499K, bronze industriel
FDA; Règlement (CE) n° 1935/2004; « TA-Luft » (norme pour l'air)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Фланец
электрический
1.4408, точное литье; EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
EAC; FDA; Директива (ЕС) 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')