- Предприятие
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Комплектующие для клапанов
- Клапановедение
- Системы измерения и регулирования
- Разработки по индивидуальным заказам
- Сливные и донные клапаны для ёмкостей
- Мембранные клапаны с футеровкой
- Производство удобрений
- app
- Цифровая заводская табличка для устройств GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Компоненты для медицинской техники
- Компоненты RTS
- Многоходовые блоки клапанов GEMÜ
- Системы для отбора проб
- Изделия одноразового применения
- Pulsationsdämpfer
- Конфигурации клапанов
- Медицинская техника
- Литье под давлением в чистых помещениях
- Сборка в чистых помещениях
- Разработка
- Компоненты RTS
- Изготовление пресс-форм
- Конструктивные узлы
- Аттестация
- Управление технологическим процессом
- Клапаны и крупногабаритные системы MSR
- Клапаны, системы измерения и регулирования для лабораторного оборудования и анализаторов
- LEAP INTO THE FUTURE
- Применение
- Фармацевтика, биотехнологии и косметика
- Промышленная водоподготовка
- Микроэлектроника и производство полупроводников
- Продукты питания и напитки
- Химическая промышленность
- Оборудование для отделки поверхностей
- Энергетика и природоохранные технологии
- Машиностроение и перерабатывающая промышленность
- Медицинская техника
- Загрузка
- Обслуживание
- Новости
- Контакт
- Home
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Комплектующие для клапанов
- Седельные клапаны
- Седельные клапаны 312
- Седельные клапаны 314
- Седельные клапаны 343
- Седельные клапаны 352
- Седельные клапаны 354
- Седельные клапаны 505
- Седельные клапаны 507
- Седельные клапаны 514
- Седельные клапаны 519
- Седельные клапаны 529
- Седельные клапаны 530
- Седельные клапаны 532
- Седельный клапан 533
- Седельные клапаны
- Седельные клапаны 536
- Седельные клапаны 537
- Седельные клапаны 539
- Седельный клапан 543
- Седельные клапаны 549
- Седельные клапаны 550
- Седельные клапаны 553
- Седельные клапаны 554
- Седельные клапаны 555
- Седельные клапаны R563
- Седельные клапаны 565
- Седельные клапаны 566
- Седельные клапаны N507
- Седельные клапаны N570
- Области применения и отрасли промышленностиПринцип действияТехнические характеристики
Области применения и отрасли промышленности
Седельные клапаны очень хорошо подходят для быстрого переключения, высоких температур и регулирования. Они часто используются для парораспределения и водоподготовки. Данные клапаны применяются в основном в самых разных промышленных процессах, а также для стерильных процессов в фармацевтической, пищевой промышленности и биотехнологиях.
Седельные клапаны: принцип действия
Седельные клапаны очень хорошо подходят для управления и регулирования не содержащих механических примесей, химически нейтральных или слабоагрессивных жидкостей, газов и паров.
Принцип их действия состоит в том, что изготовленное, как правило, из PTFE плоское уплотнение давит на седло клапана и перекрывает тем самым поток. Различают прямые и наклонные клапаны. Прямые клапаны часто применяются для больших сечений, а также предлагаются в 3-ходовом исполнении; именно поэтому они хорошо подходят для перемешивания и переключения. Прямые клапаны предпочтительны также при максимальных нагрузках на клапан в условиях большой скорости потока и частой дополнительной регулировки, что объясняется более равномерным воздействием сил на шпиндель клапана. Наклонные клапаны более легкие и компактные, а также имеют сравнительно более высокую пропускную способность (коэффициент Kv). Все стандартные исполнения подходят для сред с температурой до +180 °C и рабочим давлением до 40 бар. Клапаны в модифицированных исполнениях легко выдерживают температуры до +300 °C. За счет обусловленных конструкцией отличных механических свойств седельные клапаны наилучшим образом подходят для частых переключений, розлива и дозирования. Кроме того, это лучший вариант для производства и распределения промышленных и стерильных паров.
Для использования в высокогигиеничных производствах предлагаются варианты, улучшенные с точки зрения застойных пространств и геометрии поверхностей, а для эксплуатации в условиях ограниченного пространства выпускается компактная арматура малой конструктивной длины.
Технические характеристики
Тип привода ручное управление, пневмопривод или электропривод Виды присоединения резьбовые присоединения, хомуты, фланцы, резьбовые муфты, резьбовые штуцеры, клеевые муфты, штуцеры под сварку Рабочее давление от 0 до 40 бар Материал корпуса нержавеющая сталь, серый чугун, бронзовое литье, чугун с шаровидным графитом, стальное литье Температура среды от -20 до +180°C Сечение Ду 6–100 - Температура среды :-10 до 250 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Многоходовой корпус
- Виды соединений :Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CC499K, бронза
- Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1297,"v":"CC499K, \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u0430"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP65
- Соответствия:FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 80
- Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
- Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP65
- Соответствия:FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-10 до 250 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры:1/2'' (DN 15) до 4'' (DN 100)
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 6 до 50
- Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
- Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b"},{"i":1245,"v":"1.4435, \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u043b\u0438\u0442\u044c\u044f \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c"},{"i":1297,"v":"CC499K, \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u0430"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 80
- Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65, IP 61
- Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), \u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b"},{"i":1245,"v":"1.4435, \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u043b\u0438\u0442\u044c\u044f \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :до 90 °C
- Температура окружающей среды:-15 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 20
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Резьба
- Стандарты соединений:
- Материалы корпуса:
- Материалы уплотнения седла :EPDM | FKM
- Соответствия:EAC | FDA
- Напряжение электропитания :
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"},{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"},{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :до 80 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 15
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Резьба
- Стандарты соединений:DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса:PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Материалы уплотнения седла :PEEK
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"\u041d\u0435\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u041f\u0412\u0425"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}