Грязеуловитель GEMÜ N570 имеет пластиковый корпус (из PVC-U или PP-H). Все уплотнения выполнены из EPDM и FPM. Содержащиеся в среде загрязнения улавливаются встроенным фильтром.
- Простое обслуживание
- Небольшая масса
- Стойкий к коррозии корпус из пластика
- Температура среды: 5 до 80 °C
- Температура окружающей среды*: 5 до 50 °C
- Рабочее давление*: 0 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 15 до 50
- Формы корпуса: Проходной корпус
- Виды соединений: Кламп | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса: PP-H, натуральный | Непластифицированный ПВХ
- Материалы уплотнения седла : EPDM | FKM
- Соответствия: ATEX