Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 342

Многоходовой седельный клапан с электроприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

3/2-ходовой прямой клапан GEMÜ 342 с линейным электроприводом. Электродвигатель в пластиковом корпусе рассчитан на работу как с постоянным, так и с переменным рабочим напряжением. Привод может поставляться в двух исполнениях: для работы в режиме открытия/закрытия или со встроенным позиционером и дополнительным регулятором процесса. Уплотнение шпинделя реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается надежная изоляция и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.

  • Подходит для перекрытия и регулирования потоков жидкостей и газов
  • Настраиваемая индикация
  • Широкий выбор встроенных диагностических функций
  • Простой ввод в эксплуатацию и широкие возможности управления- клавиатура на передней панели- подключение к ПК с интернет-браузером MS® Internet Explorer- интерфейсы Feldbus, например Profibus DP- интерфейсы e.sy-com для подключения модуля Bluetooth или промышленного модема для доступа через КПК или ПК
  • Вид присоединений: Фланец
  • Тип привода: электрический
  • Материал корпуса: EN-GJL-250
  • Макс. рабочее давление: 16 бар
  • Макс. температура среды: 180 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')