GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

GEMÜ 538

Прямой клапан с электроприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой прямой клапан GEMÜ 538 с электроприводом в пластиковом корпусе. Электродвигатель рассчитан на работу как с постоянным, так и с переменным рабочим напряжением. Встроенный редуктор преобразует движение вращения в линейное. Привод может поставляться в двух исполнениях: для работы в режиме открытия/закрытия или со встроенным позиционером и дополнительным регулятором процесса. Уплотнение шпинделя реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается надежная изоляция и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.

  • Настраиваемая индикация
  • Широкий выбор встроенных диагностических функций
  • Простой ввод в эксплуатацию и широкие возможности управления- клавиатура на передней панели- подключение к ПК с интернет-браузером MS® Internet Explorer- интерфейсы Feldbus, например Profibus DP- интерфейсы e.sy-com для подключения модуля Bluetooth или промышленного модема для доступа через КПК или ПК
  • Вид присоединений: Фланец
  • Тип привода: электрический
  • Материал корпуса: 1.4408, литье из нержавеющей стали; EN-GJS-400-18-LT
  • Макс. рабочее давление: 25 бар
  • Макс. температура среды: 180 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C
  • Сечения: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Регулирующий клапан

Видеоролик о продукте

How globe valves work

00:26 min
5227 Views
Онлайн с 16.09.2015

Новая информация о продукте

05.02.2016

[Translate to ru_RU:] Steigende Anforderungen sorgen für Portfolioerweiterung

[Translate to ru_RU:]
Der Ingelfinger Ventilspezialist GEMÜ reagiert mit einer Portfolioerweiterung.